Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211653

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 257,0156 TL
50 - 99 205,5469 TL
100 - 199 192,7617 TL
200 - 499 179,9765 TL
500 - 999 167,1913 TL
1000 + 154,0782 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

257,02 TL

1 x 257,0156 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 18.0
d2 M12
l2 ±0.5 62.0
l3 ±0.5 48.0
l4 22.0
l5 ±0.2 30.0
w1 tol. h11 24.0
w2 -0,2 12.0
w3 tol. h11 24.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 167.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin