Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211684

62 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 469,7747 TL
50 - 99 375,6887 TL
100 - 199 352,413 TL
200 + 328,8095 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

469,77 TL

1 x 469,7747 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l3 ±0.5 64.0
l4 30.0
l5 ±0.2 40.0
w1 tol. h11 32.0
w2 -0,2 16.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Weight g 397.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin