Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 4.0 M4 6.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Sol el dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211721

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 144,5713 TL
50 - 99 115,7226 TL
100 - 199 108,5104 TL
200 - 499 101,2982 TL
500 - 999 94,086 TL
1000 + 86,8739 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

144,57 TL

1 x 144,5713 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 6.0
d2 M4
l2 ±0.5 21.0
l3 ±0.5 16.0
l4 6.0
l5 ±0.2 10.0
w1 tol. h11 8.0
w2 -0,2 4.0
w3 tol. h11 8.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 6.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin