Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Sol el dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211783

46 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 253,0817 TL
50 - 99 202,5965 TL
100 - 199 189,8113 TL
200 - 499 177,026 TL
500 - 999 164,5687 TL
1000 + 151,7834 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

253,08 TL

1 x 253,0817 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l3 ±0.5 40.0
l4 18.0
l5 ±0.2 25.0
w1 tol. h11 20.0
w2 -0,2 10.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 98.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin