Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Sol el dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211806

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 270,1287 TL
50 - 99 216,0373 TL
100 - 199 202,5965 TL
200 - 499 189,1556 TL
500 - 999 175,7147 TL
1000 + 161,946 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

270,13 TL

1 x 270,1287 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 18.0
d2 M12
l2 ±0.5 62.0
l3 ±0.5 48.0
l4 22.0
l5 ±0.2 30.0
w1 tol. h11 24.0
w2 -0,2 12.0
w3 tol. h11 24.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 167.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin