Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 14.0 M14 21.0 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Sol el dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211813

228 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 360,9365 TL
50 - 99 288,8147 TL
100 - 199 270,7843 TL
200 - 499 252,7539 TL
500 - 999 234,7234 TL
1000 + 216,693 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

360,94 TL

1 x 360,9365 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 21.0
d2 M14
l2 ±0.5 72.0
l3 ±0.5 56.0
l4 25.0
l5 ±0.2 35.0
w1 tol. h11 27.0
w2 -0,2 14.0
w3 tol. h11 27.0
f1 ±0.2 1.0
Weight g 247.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin