Menü Arama

Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 17.53 mm | 0.69 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 0.54 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Ürün kodu:

1217055

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 46,1572 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.384,72 TL

30 x 46,1572 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin