Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Stokta

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 max Malzeme A/F d1 d2 ±0.05 Satın Al
133,9662 TL - 206,1022 TL 230 Stokta
5.2
303 Stainless Steel
10.0
M6
6.8
136,0273 TL - 209,2731 TL 57 Stokta
10.8
303 Stainless Steel
18.0
M12
12.85
163,2788 TL - 251,1978 TL 41 Stokta
10.8
316 Stainless Steel
18.0
M12
12.85
180,912 TL - 278,326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0
316 Stainless Steel
5.0
M2.5
2.75
  • / 2
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 303 Stainless Steel

20207588

Fiyat Aralığı
206,1022 TL - 133,9662 TL

Stok Seviyeleri
230 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M12 18.0 303 Stainless Steel

20207649

Fiyat Aralığı
209,2731 TL - 136,0273 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M12 18.0 316 Stainless Steel

20207656

Fiyat Aralığı
251,1978 TL - 163,2788 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2.5 5.0 316 Stainless Steel

20207519

Fiyat Aralığı
278,326 TL - 180,912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Malzeme
    316 Stainless Steel