1222231
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,1438 TL |
A | 43.4 mm |
---|---|
A | 1.709 in |
B | 28.0 mm |
B | 1.102 in |
C | 15.0 mm |
C | 0.591 in |
D | 7.8 mm |
D | 0.307 in |
E | 3.0 mm |
E | 0.118 in |
F | 27.4 mm |
F | 1.079 in |
f2 | 21.9 mm |
f2 | 0.862 in |
Tip | Özel Amaçlı Mühür |
Renk | Blue |
Gövde Malzemesi | Polypropylene |
Kol Malzemesi | Acetal |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.