Menü Arama

Dar Girinti Mühürleri

Stokta

Narrow Recess Seals are specially designed to reveal signs of tampering or breach, for a number of applications that require a very slim seal.

They are ideal for securing in-flight trolley's, ATM cassettes and other cart applications. The seal has an all-plastic design with an acetal jaw locking mechanism that has a higher melting point than polypropylene (PP). The seals have an easy and convenient, single-handed application.

  • Body Material: Polypropylene (PP)
  • Jaw Material: Acetal
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red, White and Yellow


Seri Kodu: SRH0043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu E F Renk D A B C Satın Al
3,1438 TL - 3,1438 TL 2000 Stokta
3.0 mm
27.4 mm
Yellow
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 5990 Stokta
3.0 mm
27.4 mm
Red
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
27.4 mm
White
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
27.4 mm
Green
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
27.4 mm
Orange
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
27.4 mm
Blue
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm Yellow

1222230

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • E
    3.0 mm
Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm Red

1222229

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
5990 Stokta
Özellikler
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • E
    3.0 mm
Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm White

1222228

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • E
    3.0 mm
Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm Green

1222232

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • E
    3.0 mm
Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm Orange

1222233

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • E
    3.0 mm
Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm Blue

1222231

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • E
    3.0 mm