Menü Arama

Dar Girinti Mühürleri 43.4 mm Orange

Dar Mühürler, uçaklarda bulunan bar el arabalarını, ATM kasetlerini ve diğer el arabalarını emniyete almak için tasarlanmıştır. Elle kolayca uygulanır. Tamamen plastikten mamuldür.
Ürün kodu:

1222233

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,1438 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.143,80 TL

1000 x 3,1438 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
E 3.0 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Tip Özel Amaçlı Mühür
Renk Orange
Gövde Malzemesi Polypropylene
Kol Malzemesi Acetal
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin