Menü Arama

Değişken Altıgen Kelepçe

Stokta

Değişken Altıgen Kelepçeler, sınırlı dikey alanı olan iş parçalarını sağlam bir şekilde tutmak ve kavramak için tasarlanmıştır. Düşük profiliyle sağlam ve güvenilir kavrama sağladığından sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.

Sıkma yüzeyinin altıgen tasarımındaki birkaç kavrama alanı, iş parçasını sağlam bir şekilde kavramayı sağlar. Ayrıca teçhizatlarda kelepçeleme maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Alyen anahtarı kullanılarak monte edilir ve düz veya yivli yüzeylerle temin edilir. Cihazı çalıştırmak için eksantrik vidası (temin edilir) kullanılır. Küçük boyutu sayesinde elektronik montaj, işleme merkezleri ve tıbbi ekipman gibi uygulamalar için idealdir.

  • Düşük profiliyle sağlam ve güvenilir kavrama sağlar.
  • Teçhizatlarda kelepçeleme maliyetini azaltabilir.
  • Elektronik montaj, işleme merkezleri ve tıbbi ekipman gibi uygulamalar için idealdir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Clamp stroke Bitir Clamping force max. kN h1 Satın Al
1.388,6713 TL - 1.633,8852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0-23.0
2.0
Ribbed
18.0
22.0
1.297,5356 TL - 1.526,686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0-23.0
2.0
Smooth
18.0
22.0
1.606,3478 TL - 1.889,9173 TL 2 Stokta
30.0-35.0
2.0
Smooth
18.0
22.0
1.179,1904 TL - 1.387,36 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0-17.0
2.0
Smooth
18.0
22.0
1.464,0713 TL - 1.722,3982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0-29.0
2.0
Smooth
18.0
22.0
1.270,326 TL - 1.494,5591 TL 42 Stokta
12.0-17.0
2.0
Ribbed
18.0
22.0
1.555,2069 TL - 1.829,5973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0-29.0
2.0
Ribbed
18.0
22.0
1.697,1556 TL - 1.996,7887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0-35.0
2.0
Ribbed
18.0
22.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 18.0-23.0 Hardened Steel

20266783

Fiyat Aralığı
1.633,8852 TL - 1.388,6713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    132.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 18.0-23.0 Hardened Steel

20266745

Fiyat Aralığı
1.526,686 TL - 1.297,5356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    132.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 30.0-35.0 Hardened Steel

20266769

Fiyat Aralığı
1.889,9173 TL - 1.606,3478 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    299.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 12.0-17.0 Hardened Steel

20266738

Fiyat Aralığı
1.387,36 TL - 1.179,1904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    100.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 24.0-29.0 Hardened Steel

20266752

Fiyat Aralığı
1.722,3982 TL - 1.464,0713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    204.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 12.0-17.0 Hardened Steel

20266776

Fiyat Aralığı
1.494,5591 TL - 1.270,326 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    77.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 24.0-29.0 Hardened Steel

20266790

Fiyat Aralığı
1.829,5973 TL - 1.555,2069 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    204.0
Değişken Altıgen Kelepçe 22.0 30.0-35.0 Hardened Steel

20266806

Fiyat Aralığı
1.996,7887 TL - 1.697,1556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Clamp stroke
    2.0
  • Clamping force max. kN
    18.0
  • Weight g
    299.0