Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Pirinç ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.
Vida döndükçe, pirinç ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.
Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.
Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.
Bilyeli Şim Dengeleyiciler maksimum 4 eğim açısıyla düzensiz yüzeyleri telafi etmek için tasarlanmıştır. Uygulamalarınızda azami doğruluk ve dikey hizalama için tekrar tekrar ayarlanabilir.
Üç özelliği bulunur: İnce dişli montaj cıvatası, dişli taban somunu ve uç durdurucu. Montaj cıvatası ve tabanın ince diş yapısı, kancalı anahtar kullanarak hassas ayarlama ve yeniden ayarlamaya olanak tanır.
Basit ve hızlı takılır. Hem statik hem de dinamik ağır yüklerle kullanıma uygundur. Motorlar, makineler, laboratuvar ekipmanları ve savunma imalatı gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır.
Değişken Altıgen Kelepçeler, sınırlı dikey alanı olan iş parçalarını sağlam bir şekilde tutmak ve kavramak için tasarlanmıştır. Düşük profiliyle sağlam ve güvenilir kavrama sağladığından sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.
Sıkma yüzeyinin altıgen tasarımındaki birkaç kavrama alanı, iş parçasını sağlam bir şekilde kavramayı sağlar. Ayrıca teçhizatlarda kelepçeleme maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir.
Alyen anahtarı kullanılarak monte edilir ve düz veya yivli yüzeylerle temin edilir. Cihazı çalıştırmak için eksantrik vidası (temin edilir) kullanılır. Küçük boyutu sayesinde elektronik montaj, işleme merkezleri ve tıbbi ekipman gibi uygulamalar için idealdir.
Dyna-Kuvvet Kelepçeleri, parçaları tespit etmek, kelepçelemek ve yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Güçlü ve güvenilir bir kavrama sağlar, aynı zamanda hassas ve kolay kullanılır. Yüksek kelepçeleme kuvveti, endüstriyel süreçlerde üretkenliği ve hassasiyeti arttırır.
Düşük profilli ve kompakt biçimlidir. Düz veya tırtıllı yüzeyleri vardır. Kelepçe, aşağı doğru pozitif kelepçeleme kuvveti sağlayacak bir açıda (yaklaşık olarak kelepçeleme kuvvetinin %25'i kadar) hareket eder Tam hizalama için kelepçe taşıma yüzeyi tel kesim ile sağlanır.
Kelepçe taşıma yüzeyi, sıkıştırma plakası ile aynı seviyede veya detaylı delme için yükseltilmiş olabilir. İmalat, metal işleme ve otomotiv montajı gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.
Series Code :SR5457
Seri Kodu: SR5457
Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçeleri küçük, sağlam ve dengeli bir yapıda olup sınırlı alan olan durumlarda aşağı ve yan yönlü mükemmel kelepçeleme kuvveti sağlar.
Eğimli bir koniyi dirsekli eksantrik dişliyle birleştirerek bileşen yüzeyinin üstünde veya altında kelepçeleme sağlar. Talaş girişinden etkilenmez ve güçlü çekme ve yana itme kelepçeleme kuvvetine sahiptir.
Düşük profilli olup küçük ayak izine sahiptir ve kullanımı basittir. Otomotiv, inşaat ve makine işleme sektörlerinde birçok bileşeni sıkmak için idealdir.
Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçeleri, sıkı ve doğru kavrama sunarken çok az yüzey teması gerektirir. Kelepçenin tırtıkları sayesinde iş parçasını hafif bir dokunuşla yakalayarak düzensiz yüzeylere sahip iş parçalarının hassas ve güvenli bir şekilde sıkılmasını sağlar.
Özellikle hassas veya kırılgan malzemeleri zarar vermeden ve bozmadan güvenli bir şekilde tutarken kullanışlıdır. İş parçası, kelepçenin sağında olmalıdır. İnşaat, montaj ve kaynak gibi sektörlerde kullanılır.
Eksantrik Fikstür Kelepçeleri, eksantrik bir şaft yoluyla hassas tork kontrolü ve değiştirilebilir kavrama sağlarken hassas hizalama ve yerleşimi de korur. Eksantrik tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit dağıtırken hassas hizalamayı da korur.
Hızlı ve güçlü kelepçeler, dayanıklılık ve uzun ömür için tasarlanmıştır. Hassas işleme, montaj ve tespit uygulamalarında kullanılır.
Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Genişletme cıvataları olarak da bilinen Genişleyen Kilitleme Cıvataları, hızlı ve güvenli bileşen kelepçeleme işlemi için tasarlanmıştır. Genişletme mekanizması, önceden açılmış deliklere hızlı ve basit bir şekilde monte edilmesini sağlayarak kurulum süresini azaltır ve verimliliği artırır.
Takıldıktan sonra, cıvatalar uzatılarak çevre bileşenlere baskı uygulayıp güvenli tespit sağlar. Hızlı ve hassas yerleştirme için konumlandırma pimleri ve matkap uçlarıyla kullanılabilir.
Hem standart cıvatalara ihtiyacı hem de deleneksel kelepçeleme tekniklerindeki alet müdahalesini ortadan kaldırır. Yüksek hızda parça işleme için uygundur. İmalat, inşaat, ahşap ve metal işleme sektörlerinde kullanılır.
Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar, tırtıklı yüzeyi sayesinde daha sağlam tutar ve kolay döndürülür. Ek alet gerektirmeden sadece parmakla hafifçe sıkılarak hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Böylece, sık sık ayar gerektiren durumlarda zamandan ve işçilikten tasarruf ettirir.
Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur. Bu noktada, hafifçe döndürülerek tespit edilebilir.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
İç Çap Genişletme Kelepçeleri, parçaları iç çapta tutmak için tasarlanmış olup dikey veya yatay freze makinelerinde yoğun işleme için uygundur. Çap, 4,1 mm ile maksimum 250 mm arasında değişebilir. Bu ürün aynı zamanda tornada genişleyen mandren olarak da kullanılabilir.
Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur Her iş parçası göbeği veya tespit plakası için daha fazla parçayla işlem yapılabilir. Torna veya freze makinesinde boyuta uygun olarak basitçe üretilebilir.
Altıgen anahtar, hidrolik çekme silindirleri veya hız bloğuyla monte edilip ve sıkıştırılır. Yumuşak çelik gövdeye sahiptir ve işlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.
Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Dişi dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir. Halkalı göz; kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Dişi tasarım sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Kam Kelepçeleri, iş parçalarını sağlam bir şekilde tutup kavrayan basit ve sağlam kelepçelerdir. Kam mekanizmasıyla tutuş kuvveti hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Sıkma kuvvetini uygulamanın ihtiyaçlarına göre ayarlamak için kamı döndürmeniz yeterlidir.
Çok yönlü ve ayarlanabilir olup, çok çeşitli boyut ve şekiller uyar. Uygulamaya zarar vermeden güvenli bir kavrama için kelepçeleme kuvvetini eşit bir şekilde dağıtır.
Lokma anahtarıyla kolayca takılır. Flanşlı manşonu takıp kamın gövdesine vidalayın. Kilitleme vidasını sıkıştırarak kamı tespit edin. Metalurji, elektronik ve inşaat alanlarında kullanılır.
Latch and hook toggle clamps are specifically designed to securely hold workpieces in place during production or assembly, ensuring stability, a firm grip, and straightforward fastening and release.
These clamps feature a low-profile design, making them suitable for applications with height restrictions. They also offer adjustable tension, ergonomic grips, and quick-release functionality for ease of use. The clamping force is directed toward the clamp, typically against another surface, although it can also be used for tension clamping depending on application.
The handle is horizontally positioned allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. Used in industries such as woodworking, and manufacturing.
Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Ekipmanı hem sıkıca tutan hem de kolayca ayarlanıp hizalanmasını sağlayan birbirine geçmiş iki parçadan oluşur. Kayar kelepçeler bir cıvata veya mandal mekanizmasıyla açılıp kapatılabilir.
Oluklu delikler için Kayar Kelepçeler bir tartı plakasıyla birlikte kullanıldığında kayar kelepçedeki gösterge doğru bir şekilde, hızlı ve kolayca okunabilir. Kurulumda daha fazla istikrar için kalıcı olarak yerleştirilir. Sadece kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareketi için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.
Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.
Değiştirme Vidaları, Eksantrik Fikstür Kelepçeleri yerine kullanılır. Tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit aktarırken hassas hizalamayı da koruyarak sorunsuz ayarlama sağlar.
Uyumluluğu sayesinde eski veya kırık kelepçeleri değiştirirken sorunsuz bir geçiş sunarak iş durma süresini azaltır ve üretimin devam etmesini sağlar. Hızlı ve güçlü bir şekilde sıkıştırılır, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Makine işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılır.
Kompakt Kamalı Kelepçeler, performanstan ödün vermeden muazzam yüklere ve yüksek basınca dayanabilir. Bu kelepçeler kompakt boyutları sayesinde sınırlı alanlarda veya küçük iş parçalarıyla çalışmak için uygundur.
Kama tasarımının güçlü ve güvenilir tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçanız güvenli bir şekilde yerinde durur. Ayrıca, iki iş parçasını eşdeğer sıkma güçle kelepçeleyip tutar.
Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar. Altıgen anahtarla takılır. Hassas makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Konumlandırma burçları, bileşenleri hassas konumlandırıp hizalamak için tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla birlikte kullanılır. Parçaları bulup yerinde tutmak için güvenli ve hassas bir yol sunar.
Parçaları bulup yerinde tutmak, ayrıca pano ve kapakları tespit etmek için hassas ve kesin bir yol sunar. Kelepçeleme burçları ise tek dokunuşlu bağlantı elemanlarının alıcı parçası işlevi görür. Tek dokunuşlu bağlantı elemanları, burç olmadan da takılabilir.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Geçme Kilit Somunları, hızlı montaj ve sıkı tespit için tasarlanmış olup vida veya cıvataların dönmesini, kaymasını ve gevşemesini önler. Uzun dişlilerde zaman alıcı sıkma ve gevşetme işlemini ve dişlerin kırılma riskini ortadan kaldırır.
Çinko kaplamalı olduğundan paslanmaya dirençlidir. Kırık veya 20 derece açıya kadar bükülmüş kirişlere geçirilebilir. Dış mekan kullanımı için uygundur, bakım gerektirmez ve tekrar kullanılabilir. %50 daha hızlı takılıp sökülebildiğinden kullanırken fazla zaman ve çaba gerektirmez.
Dar alanlarda kolayca takılabilir ve özel bir anahtar gerektirmez. Tek yapmanız gereken, kilit somununu açıp istediğiniz konuma yerleştirmek, ardından bir anahtarla sıkmaktır. Ayrıca, +150C sıcaklıklara dayanabilir. İnşaat, iskele, otomotiv ve mekanik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.
Series Code :SR5451
Seri Kodu: SR5451
Manuel Mil Kelepçeleri, doğrusal rulmanlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup hareketli bir bileşeni veya aparatı kelepçe serbest bırakılana kadar yerinde tutma mekanizması işlevi görür.
Kelepçe kolu çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri şaft çubuğuyla temas ederek yerine kelepçeler. Dayanıklı yapısıyla sağlamlık ve uzun ömür sunar. Böylece, harici kuvvetlere karşı direnç gösterebilir.
Manuel olarak basit ve güvenilir bir şekilde çalıştırılır. Ayarlanabilir kilit kolu bastırıldığında temas profilleri eş zamanlı olarak ray yüzeylerine bastırılır. Havada yüzen temas profilleri, kuvvetin doğrusal kılavuzda simetrik bir şekilde dağıtılmasını garanti eder. Otomotiv, endüstriyel makineler ve imalat süreçlerinde kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin