Menü Arama

Basamaklı Halka 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Black

Dereceli Halkalar, çok çeşitli kablo çaplarına uyar ve panoların içinde geçen kabloları korur.
Ürün kodu:

1251349

20958 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,4604 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.460,40 TL

1000 x 5,4604 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Delik Çapı 26.0 mm
Toplam Yükseklik 29.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin