Basamaklı manşon ihtiyacınıza göre kesilerek bir dizi kablo çapına uyar. Kesilene kadar köreltme tapası vazifesi görür, panolardan geçen kabloları korur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|
15,6819 TL - 15,6819 TL | 6342 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
7,4229 TL - 7,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
7,9802 TL - 7,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
5,8564 TL - 5,8564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
3,9421 TL - 3,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
38,3698 TL - 38,3698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
84,5762 TL - 84,5762 TL | 949 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
91,7437 TL - 91,7437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
|
||
5,4604 TL - 5,4604 TL | 20874 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin