Menü Arama

Basamaklı Halka 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Black

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Ürün kodu:

443000559907

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 5,8564 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

292,82 TL

50 x 5,8564 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Delik Çapı 12.7 mm
Toplam Yükseklik 32.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin