Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360,9837 TL - 360,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
325,1571 TL - 325,1571 TL | 10 Stokta |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Blue
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
563,2987 TL - 563,2987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Blue
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
174,5896 TL - 174,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
324,2689 TL - 324,2689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
164,6625 TL - 164,6625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Blue
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
185,8693 TL - 185,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
Blue
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
585,1124 TL - 585,1124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
405,4113 TL - 405,4113 TL | 20 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Blue
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
464,4191 TL - 464,4191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Blue
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
664,6358 TL - 664,6358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Blue
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
837,3871 TL - 837,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
Blue
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
10199.0 N
10199.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
905,1152 TL - 905,1152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Blue
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
616,0749 TL - 616,0749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
Blue
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
5667.0 N
5667.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
278,8476 TL - 278,8476 TL | 240 Stokta |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
501,2981 TL - 501,2981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
685,5233 TL - 685,5233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Blue
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
1.128,4878 TL - 1.128,4878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
Blue
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
1.760,9703 TL - 1.760,9703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Blue
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
22,1525 TL - 22,1525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Red
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin