Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2672 TL - 12,8601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,1897 TL - 11,1841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,0518 TL - 18,9464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,6201 TL - 18,4668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,106 TL - 21,9427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 27,474 TL - 30,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,5467 TL - 11,7186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9456 TL - 1,471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 43,6098 TL - 48,4554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 9,0712 TL - 14,1108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,9527 TL - 17,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 26,525 TL - 29,4723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,034 TL - 17,8155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 27,474 TL - 30,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,573 TL - 2,4469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,5504 TL - 5,056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7629 TL - 4,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2834 TL - 3,552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5882 TL - 1,7646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,2396 TL - 5,0395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |