Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm x 15.0 mm Black LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20590710

14594 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,3722 TL
5000 - 24999 0,9802 TL
25000 + 0,8821 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

686,10 TL

500 x 1,3722 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 20.0 mm
B 15.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Malzeme LDPE
Renk Black
Bitir Polished
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin