Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 25.0 mm x 20.0 mm Black LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20590734

18180 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 1,7853 TL
3000 - 14999 1,2752 TL
15000 + 1,1477 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

535,59 TL

300 x 1,7853 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 25.0 mm
B 20.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Malzeme LDPE
Renk Black
Bitir Polished
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin