Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm x 15.0 mm Black LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20590932

4450 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 1499 4,7547 TL
1500 - 7499 3,3962 TL
7500 + 3,0566 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

713,21 TL

150 x 4,7547 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 60.0 mm
B 15.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Malzeme LDPE
Renk Black
Bitir Polished
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin