Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm x 40.0 mm Black LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20591151

1860 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 299 20,5015 TL
300 - 1499 14,6439 TL
1500 + 13,1795 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

615,05 TL

30 x 20,5015 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 90.0 mm
B 40.0 mm
H 15.0 mm
h 5.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Malzeme LDPE
Renk Black
Bitir Polished
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin