Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm x 50.0 mm Black LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20591236

90 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
15 - 149 23,1497 TL
150 - 749 16,5355 TL
750 + 14,8819 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 15

Toplam fiyat:

347,25 TL

15 x 23,1497 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 100.0 mm
B 50.0 mm
H 24.0 mm
h 6.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
Malzeme LDPE
Renk Black
Bitir Polished
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin