Menü Arama

Dikey Kart Kılavuzu 1.8 mm 1.50 in PA Natural

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Ürün kodu:

CBG-1.5-01

10249 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 9,1791 TL
5000 + 8,2612 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

917,91 TL

100 x 9,1791 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Snap In
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) None
Pano Kalınlığını Alır 1.8 mm
Yükseklik 38.1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin