Menü Arama

Dikey Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRVMCGN

Seri Kodu: SRVMCGN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pano Kalınlığını Alır Yükseklik Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Montaj Yöntemi Satın Al
94470 Stokta
1.6 mm
90.0 mm
M3
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
120.0 mm
M3
Vida
3400 Stokta
1.6 mm
50.8 mm
None
Snap In
75145 Stokta
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
10249 Stokta
1.6 mm
38.1 mm
None
Snap In
2261 Stokta
2.0 mm
160.0 mm
M3
Vida
3654 Stokta
1.6 mm
25.4 mm
None
Snap In
48090 Stokta
1.6 mm
65.0 mm
M3
Vida
1110 Stokta
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Vida
7922 Stokta
1.6 mm
70.1 mm
M3
Vida
3451 Stokta
2.0 mm
120.0 mm
M3
Vida
244302 Stokta
1.6 mm
46.5 mm
M3
Vida
32338 Stokta
2.0 mm
105.0 mm
M3
Vida
3344 Stokta
1.6 mm
100.0 mm
M3
Vida
975 Stokta
1.6 mm
120.0 mm
M3
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
135.0 mm
M3
Vida
1500 Stokta
1.6 mm
160.0 mm
M3
Vida
4046 Stokta
1.6 mm
160.0 mm
M3
Vida
  • / 2
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 90.0 mm Nylon Gri

VMCG-90-MPBK-K


Stok Seviyeleri
94470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    90.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 120.0 mm Nylon Gri

VMCG-320-MPBK-K


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    120.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu 1.6 mm 50.8 mm Nylon Doğal renk

CBG-2-01


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Snap In
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    None
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    50.8 mm
Dikey Kart Kılavuzu 1.6 mm 47.5 mm Nylon Doğal renk

LCBG-2-01


Stok Seviyeleri
75145 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Snap In
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    None
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    47.5 mm
Dikey Kart Kılavuzu 1.6 mm 47.5 mm Nylon Doğal renk

LCBG-2T-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Snap In
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    None
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    47.5 mm
Dikey Kart Kılavuzu 1.6 mm 38.1 mm Nylon Doğal renk

CBG-1.5-01


Stok Seviyeleri
10249 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Snap In
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    None
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    38.1 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 2.0 mm 160.0 mm PS Mavi

VMCGN160-M3-L-K


Stok Seviyeleri
2261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.0 mm
  • Yükseklik
    160.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu 1.6 mm 25.4 mm Nylon Doğal renk

CBG-1-01


Stok Seviyeleri
3654 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Snap In
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    None
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    25.4 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 65.0 mm Nylon Gri

VMCG-65-MPBK-K


Stok Seviyeleri
48090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    65.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Mavi

VMCGN120-440-L


Stok Seviyeleri
1110 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.0 mm
  • Yükseklik
    120.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 70.1 mm Nylon Gri

VMCG-70-MPBK-K


Stok Seviyeleri
7922 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    70.1 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 2.0 mm 120.0 mm PS Mavi

VMCGN120-M3-L-K


Stok Seviyeleri
3451 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.0 mm
  • Yükseklik
    120.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 46.5 mm Nylon Gri

VMCG-50-MPBK-K


Stok Seviyeleri
244302 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    46.5 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 2.0 mm 105.0 mm PS Mavi

VMCGN105-M3-L-K


Stok Seviyeleri
32338 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.0 mm
  • Yükseklik
    105.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 100.0 mm Nylon Gri

VMCG-100-MPBK-K


Stok Seviyeleri
3344 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    100.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 120.0 mm Nylon Gri

VMCG-330-MPBK-K


Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    120.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Mavi

VMCGN65-440-L


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.0 mm
  • Yükseklik
    65.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 135.0 mm Nylon Gri

VMCG-135-MPBK-K


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    135.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Gri

VMCG-360-MPBK-K


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    160.0 mm
Dikey Kart Kılavuzu M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Gri

VMCG-160-MPBK-K


Stok Seviyeleri
4046 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Yükseklik
    160.0 mm