Menü Arama

Dikey Kart Kılavuzu 1.6 mm 1.870 in PA Natural

Kilitlemeli yaylı geçme dikey montajlı kart kılavuzu, panoları yerinde emniyete alır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

LCBG-2-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 12,2013 TL
1000 - 9999 10,9811 TL
10000 + 9,8829 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.220,13 TL

100 x 12,2013 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Snap In
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) None
Pano Kalınlığını Alır 1.6 mm
Yükseklik 47.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin