PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRVMCGN
Seri Kodu: SRVMCGN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pano Kalınlığını Alır | Yükseklik | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82,9568 TL - 82,9568 TL | 38 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 8058 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 602 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
75,5969 TL - 75,5969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vida
|
||
9,9331 TL - 11,0149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 7678 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 209 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 1265 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 2066 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 703 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
8,2612 TL - 9,1791 TL | 10249 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 46438 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
2,6357 TL - 3,014 TL | 6883 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 6889 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 3590 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
75,5969 TL - 75,5969 TL | 1210 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 4441 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
10,9264 TL - 12,1164 TL | 2068 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.