Menü Arama

Dikey Manivelalı Kelepçe 50.0 kg Stainless Steel

77.0 mm | 3.031 in height x 51.0 mm | 2.008 in Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Ürün kodu:

493803

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 757,5468 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 15.6 mm
Tutma Gücü 50.0 kg
Taban Tipi Flanşlı
Tutamak Rengi Red
Taban Malzemesi Stainless Steel
Kulp Yönelimi Dikey
Kulp Tipi Düz Tutamak
Kulp Hareketi 56
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin