Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.
Series Code :SRG0004
Seri Kodu: SRG0004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Çubuk Altı Yükseklik | Taban Tipi | Kulp Tipi | Tutma Gücü | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Stokta |
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
|||
| 1 Stokta |
Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.276 in
32.4 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
|||
| 8 Stokta |
Steel
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
|||
| 2 Stokta |
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
| 190 Stokta |
Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
| 630 Stokta |
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
| 2354 Stokta |
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
| 60 Stokta |
Stainless Steel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
| 45 Stokta |
Steel
|
3.228 in
82.0 mm
|
Flanşlı
|
Düz Tutamak
|
1213 lbs
550.2 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin