Menü Arama

El Çarkı 60.0 mm Kör Delik M12 PA Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Ürün kodu:

279126041553

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.239,7775 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.239,78 TL

1 x 2.239,7775 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
Topuz Yüksekliği 39.0 mm
Toplam Yükseklik 39.0 mm
Diş Uzunluğu 15.0 mm
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Dişli
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Çap 60.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin