Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Stokta

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
224 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Kulak Sayısı Diş Boyutu Renk Düğme Malzemesi Satın Al
59,5123 TL - 145,8051 TL 276150 Stokta
40.0 mm
6
M6
Siyah
Nylon
1.362,385 TL - 1.362,385 TL 8 Stokta
129.0 mm
6
8.0 mm
Siyah
PA
476,9886 TL - 476,9886 TL 55 Stokta
82.0 mm
6
6.0 mm
Siyah
PA
669,3309 TL - 669,3309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
5
M8
Gri
Alüminyum
406,6446 TL - 406,6446 TL 300 Stokta
40.0 mm
5
M8
Gri
304 Stainless Steel
339,7132 TL - 339,7132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
4
M10
Gri
PA
86,1111 TL - 86,1111 TL 147 Stokta
32.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
130,1655 TL - 130,1655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
4
M10
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
190,6976 TL - 190,6976 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
5
M8
Siyah
PP
73,027 TL - 178,9159 TL 5800 Stokta
40.0 mm
4
M8
Siyah
Phenolic
350,6479 TL - 350,6479 TL 220 Stokta
50.0 mm
4
M8
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
212,9121 TL - 521,6348 TL 842 Stokta
32.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
10,041 TL - 24,6005 TL 1450 Stokta
50.0 mm
6
M6
Siyah
PA
429,189 TL - 1.051,513 TL 110 Stokta
77.0 mm
5
M12
Siyah
TPE
99,5274 TL - 243,8421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
4
M8
Siyah
Nylon
192,8301 TL - 472,4337 TL 275 Stokta
43.0 mm
5
M8
Siyah
TPE
350,6479 TL - 350,6479 TL 66 Stokta
70.0 mm
4
M12
Gri
PA
90,9477 TL - 90,9477 TL 513 Stokta
40.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
177,0588 TL - 177,0588 TL 200 Stokta
60.0 mm
4
M10
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
205,1317 TL - 502,5727 TL 850 Stokta
32.0 mm
4
M5
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • / 12
El Çarkı M6 40.0 mm Siyah Nylon

497495

Fiyat Aralığı
145,8051 TL - 59,5123 TL

Stok Seviyeleri
276150 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    6
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
El Çarkı 129.0 mm Önceden Açılmış Kör Delik 8.0 mm PA Siyah

1219058

Fiyat Aralığı
1.362,385 TL - 1.362,385 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    47.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    47.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 82.0 mm Önceden Açılmış Kör Delik 6.0 mm PA Siyah

1219063

Fiyat Aralığı
476,9886 TL - 476,9886 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    6.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 50.0 mm M8 Alüminyum Gri

491358

Fiyat Aralığı
669,3309 TL - 669,3309 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    31.0 mm
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Toplam Çap
    50.0 mm
El Çarkı M8 304 Stainless Steel Gri

491352

Fiyat Aralığı
406,6446 TL - 406,6446 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    12.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
El Çarkı 70.0 mm Insert M10 PA Gri

1218991

Fiyat Aralığı
339,7132 TL - 339,7132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Insert
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219010

Fiyat Aralığı
86,1111 TL - 86,1111 TL

Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219036

Fiyat Aralığı
130,1655 TL - 130,1655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M8 40.0 mm Siyah PP

493913

Fiyat Aralığı
190,6976 TL - 190,6976 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    29.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı M8 40.0 mm Phenolic Siyah

1254996

Fiyat Aralığı
178,9159 TL - 73,027 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
El Çarkı M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219041

Fiyat Aralığı
350,6479 TL - 350,6479 TL

Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219016

Fiyat Aralığı
521,6348 TL - 212,9121 TL

Stok Seviyeleri
842 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6 60.0 mm PA Siyah

804122

Fiyat Aralığı
24,6005 TL - 10,041 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Screw
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yumuşak Dokunuşlu El Çarkı 77.0 mm Insert M12 PP;TPE Siyah

1218974

Fiyat Aralığı
1.051,513 TL - 429,189 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Topuz Yüksekliği
    46.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı M8 60.0 mm Siyah Nylon

497476

Fiyat Aralığı
243,8421 TL - 99,5274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
Yumuşak Dokunuşlu El Çarkı 43.0 mm Insert M8 PP;TPE Siyah

1218970

Fiyat Aralığı
472,4337 TL - 192,8301 TL

Stok Seviyeleri
275 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    29.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 70.0 mm Insert M12 PA Gri

1218992

Fiyat Aralığı
350,6479 TL - 350,6479 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Insert
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219023

Fiyat Aralığı
90,9477 TL - 90,9477 TL

Stok Seviyeleri
513 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219046

Fiyat Aralığı
177,0588 TL - 177,0588 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    36.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219014

Fiyat Aralığı
502,5727 TL - 205,1317 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4