Menü Arama

El Çarkı 50.0 mm Dişli M10 Stainless Steel Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M10 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Ürün kodu:

491350

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 1.016,3387 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

5.081,69 TL

5 x 1.016,3387 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Toplam Yükseklik 30.9 mm
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Dişli
GTIP Numarası 7318190090
Toplam Çap 50.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin