Menü Arama

El Çarkı 60.0 mm Dişli M12 Stainless Steel Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Ürün kodu:

491354

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 1.016,3387 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

5.081,69 TL

5 x 1.016,3387 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
Toplam Yükseklik 29.0 mm
Diş Uzunluğu 22.0 mm
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Dişli
GTIP Numarası 7326909890
Toplam Çap 60.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin