Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 14.0 mm

Erkek-dişi Naylon, dişli izolatör kurulumunuzdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. İletken olmayan malzeme, elektriksel parazitten yalıtım sağlar. Pul, vida ve somun çeşitlerimizle birlikte kullanarak kapsamlı bir çözüm oluşturun.
Ürün kodu:

36M30MF014

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,5045 TL
5000 - 19999 6,7542 TL
20000 + 6,0785 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.504,50 TL

1000 x 7,5045 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Hexagonal
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip Male-Female Threaded Standoff
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin