These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6766 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 192600 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 21618 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 209400 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 495 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 18530 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 65516 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| HTSN-M4-25-8-2 | 51000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 50000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 22350 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 187220 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 498 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 48150 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 25902 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin