Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 6.0 mm

Dişi-dişi poliamid, dişli izolatör kurulumunuzdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. İletken olmayan malzeme, elektriksel parazitten yalıtım sağlar. Pul, vida ve somun çeşitlerimizle birlikte kullanarak kapsamlı bir çözüm oluşturun.
Ürün kodu:

463899

21067 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,8319 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

883,19 TL

100 x 8,8319 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Hexagonal
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip Dişi-Dişi Ara Parçası
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin