Menü Arama

Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm M4 25.4 mm PA

Erkek-erkek yivli gövdeli Naylon ara parçası, pul ve somun çeşitlerimizle kullanıldığında en iyi performansı sağlar. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

CBSTMM-M4-16-01

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,1099 TL
5000 - 9999 3,7939 TL
10000 + 3,5942 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.109,90 TL

1000 x 4,1099 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Round
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip Stacking Spacer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin