Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Dişi-dişi poliamid, dişli izolatör kurulumunuzdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. İletken olmayan malzeme, elektriksel parazitten yalıtım sağlar. Pul, vida ve somun çeşitlerimizle birlikte kullanarak kapsamlı bir çözüm oluşturun.
Ürün kodu:

HNSM2.5-20-5-1V

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,0223 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.011,15 TL

500 x 8,0223 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Brown
Dahili Diş Uzunluğu 10.0 mm
Pul Şekli Hexagonal
Özel Nitelikler Glass-Filled
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M2.5
Ara Parça Uzunluğu 20.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Tip Female-Female Threaded Standoff
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin