Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

Dişi-dişi poliamid, dişli izolatör kurulumunuzdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. İletken olmayan malzeme, elektriksel parazitten yalıtım sağlar. Pul, vida ve somun çeşitlerimizle birlikte kullanarak kapsamlı bir çözüm oluşturun.
Ürün kodu:

HNSM2.5-25-5-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,2722 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.136,10 TL

500 x 10,2722 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Pul Şekli Hexagonal
Özel Nitelikler Glass-Filled
Tam Malzeme Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tip Female-Female Threaded Standoff
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin