Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M2.5 15.0 mm

This female to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

HSM2.5-6.4-15-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 39,7222 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.972,22 TL

100 x 39,7222 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pul Şekli Hexagonal
Tam Malzeme Poliamid 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tip Dişi-Dişi Ara Parçası
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin