Menü Arama

Dişli Eklentiler - Metrik

Stokta

Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirir.
  • Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler.
  • Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Malzeme: Carbon Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Eklenti Tipi Int. d1 tol. 6H Malzeme E x t. thread type d2 Satın Al
183 Stokta
Fine
14.8
16.0
Heavy Duty
M10 x 1.25
Carbon Steel
Fine
3161 Stokta
Fine
12.8
14.0
Heavy Duty
M 8 x 1.00
303 Stainless Steel
Fine
162 Stokta
Coarse
8.8
10.0
İnce Duvarlı
M6 x 1.00
303 Stainless Steel
Fine
1 Stokta
Fine
18.8
20.0
Heavy Duty
M14 x 1.50
303 Stainless Steel
Fine
119 Stokta
Fine
14.8
16.0
İnce Duvarlı
M12 x 1.25
Carbon Steel
Fine
147 Stokta
Coarse
29/64"
0.4
Heavy Duty
M8 x 1.25
303 Stainless Steel
UNC
  • / 4
Dişli Eklenti 16.0 M10 x 1.25 Heavy Duty Carbon Steel

20217525


Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Tipi
    Heavy Duty
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Dişli Eklenti 14.0 M 8 x 1.00 Heavy Duty 303 Stainless Steel

20217624


Stok Seviyeleri
3161 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Tipi
    Heavy Duty
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Dişli Eklenti 10.0 M6 x 1.00 İnce Duvarlı 303 Stainless Steel

20217822


Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Tipi
    İnce Duvarlı
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Dişli Eklenti 20.0 M14 x 1.50 Heavy Duty 303 Stainless Steel

20217679


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Tipi
    Heavy Duty
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Dişli Eklenti 16.0 M12 x 1.25 İnce Duvarlı Carbon Steel

20217921


Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Tipi
    İnce Duvarlı
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Dişli Eklenti 0.4 M8 x 1.25 Heavy Duty 303 Stainless Steel

20218010


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Tipi
    Heavy Duty
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC