Menü Arama

Diyafram Halka 11.0 mm 8.0 mm TPE

Tek Taraflı diyafram halkanın ortadaki filmi, çeşitli boyutlardaki tellerin delip geçmesini sağlar ve toz ve kirin girmesini önler.
Ürün kodu:

DGB-6

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,3119 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.311,90 TL

1000 x 3,3119 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Uyumlu Delik Çapı 11.0 mm
İç Çap 8.0 mm
Toplam Çap 17.5 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tip 2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin