Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,639 TL - 2,639 TL | 1280 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,5852 TL - 3,5852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
DGB-11 | 4,4475 TL - 4,4475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
2,9439 TL - 2,9439 TL | 17798 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
DGB-13 | 4,9416 TL - 4,9416 TL | 8990 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
3,3119 TL - 3,3119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,2267 TL - 4,2267 TL | 14183 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,639 TL - 2,639 TL | 19005 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.