Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 58.0 M4x8 34.0 Alüminyum

Kapalı Paslanmaz Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20262914

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.038,8808 TL
10 - 19 934,96 TL
20 - 49 883,1634 TL
50 + 831,0391 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.038,88 TL

1 x 1.038,8808 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Long
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 8.0
l1 58.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 98.0
Weight g 6.0
h4 11.0
l2 ±02 42.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 800.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin