Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRL1751, SRL1750
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol H6 | h1 | Ball Cage Material | d3 | l1 | Taşıma Biçimi | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.702,073 TL - 2.127,5913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Short
|
M8x18
|
||
| 2.485,2495 TL - 3.106,48 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Short
|
M8x18
|
||
| 1.061,5008 TL - 1.326,7121 TL | 20 Stokta |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Short
|
M5x10
|
||
| 2.048,5852 TL - 2.560,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 1.412,6026 TL - 1.765,6713 TL | 10 Stokta |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Long
|
M10x25
|
||
| 1.082,4817 TL - 1.352,9382 TL | 5 Stokta |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 1.152,3087 TL - 1.440,4678 TL | 14 Stokta |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Short
|
M5x12
|
||
| 911,3565 TL - 1.139,1956 TL | 56 Stokta |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Long
|
M10x25
|
||
| 1.194,2704 TL - 1.492,92 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Short
|
M6x12
|
||
| 786,1269 TL - 982,8226 TL | 15 Stokta |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 1.031,3408 TL - 1.289,0121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
||
| 1.324,7452 TL - 1.655,8495 TL | 18 Stokta |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Short
|
M5x10
|
||
| 6.443,0939 TL - 8.053,7034 TL | 2 Stokta |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
56.4
|
Short
|
M10x25
|
||
| 4.258,4608 TL - 5.322,9121 TL | 2 Stokta |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Short
|
M6x12
|
||
| 2.415,0947 TL - 3.018,9504 TL | 1 Stokta |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
||
| 2.875,0347 TL - 3.593,9573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Short
|
M10x25
|
||
| 1.267,3756 TL - 1.584,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 1.690,9269 TL - 2.113,4947 TL | 22 Stokta |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
||
| 919,2243 TL - 1.149,0304 TL | 8 Stokta |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 759,9008 TL - 950,04 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin