Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 22.3 M5x12 50.0 Alüminyum

Kapalı Paslanmaz Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20262990

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.440,4678 TL
10 - 19 1.296,5521 TL
20 - 49 1.224,4304 TL
50 + 1.152,3087 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.440,47 TL

1 x 1.440,4678 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Short
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 16.0
l1 22.3
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 122.0
Weight g 9.0
h4 19.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin