Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 20.3 M5x10 44.0 Alüminyum

Kapalı Paslanmaz Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263027

22 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.655,8495 TL
10 - 19 1.490,2973 TL
20 - 49 1.407,3573 TL
50 + 1.324,7452 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.655,85 TL

1 x 1.655,8495 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Short
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 20.3
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 82.0
Weight g 8.0
h4 15.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin