Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 40.3 M8x18 76.0 Alüminyum

Kapalı Paslanmaz Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263065

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.127,5913 TL
10 - 19 1.914,8321 TL
20 - 49 1.808,6165 TL
50 + 1.702,073 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.127,59 TL

1 x 2.127,5913 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Short
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 25.0
l1 40.3
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 400.0
Weight g 12.0
h4 26.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin