Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 180.0 M10x25 102.0 Alüminyum

Kapalı Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263072

58 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.139,1956 TL
10 - 19 1.025,44 TL
20 - 49 968,3982 TL
50 + 911,3565 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.139,20 TL

1 x 1.139,1956 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Long
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 40.0
l1 180.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Weight g 3400.0
h4 40.0
l2 ±02 150.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3440.0
Static load C0 max. N 802030
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin