Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 154.0 M8x18 78.0 Alüminyum

Kapalı Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263102

26 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.560,6495 TL
10 - 19 2.304,6173 TL
20 - 49 2.176,4373 TL
50 + 2.048,5852 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.560,65 TL

1 x 2.560,6495 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Long
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 30.0
l1 154.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Weight g 1525.0
h4 30.0
l2 ±02 132.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5480.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin